Sıcaklık sensörü için termo tüp
E37700
THERMOWELL, D6/ G1/4 /L=50
Sıcaklık sensörü için termo tüp
E37700
THERMOWELL, D6/ G1/4 /L=50
- Agresif malzeme ve yüksek akış hızlarına karşı güvenilir koruma
- İşleyen süreç sırasında ısı sensörünün değişimini mümkün kılar
- Yüksek basınç direnci
- Adaptör ile basit proses bağlantısı
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için sağlam paslanmaz çelik gövde
Uygulama
Dizayn | Sıcaklık sensörleri için EL = 50 mm | |
---|---|---|
Dayanma basıncı [bar] | 100 | |
Basınç değerlendirme notu |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 84,9 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4571/316Ti ) |
Sensör bağlantısı | G 1/4 Ø 6 mm |
Proses bağlantısı | G 1/4 |
Montaj uzunluğu EL [mm] | 27 |
Delik uzunluğu BL [mm] | 54 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|