- Ürünler
- E30396
Uygulama
Uygulama | cihazların parametre ayarı ve analizi, maksimum 65 mA akım tüketimi |
---|
Elektriksel özellikleri
Giriş gerilimi DC [V] | 5 |
---|---|
Çıkış gerilimi DC [V] | 24 |
Çıkışlar
Çıkış akımı toplamı [A] | 0,065; (Sensör beslemesi) |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...45 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 173,8 |
---|
Aksesuarlar
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - IO-Link
Bağlantı | Soketli: M12; kodlama: A |
---|
Elektriksel bağlantı - USB
Soketli: USB |