- Ürünler
- E20407
Fiber optik cisimden yansımalı sensör
E20407
FT-00-P-A-R4/0,12M
Fiber optik cisimden yansımalı sensör
E20407
FT-00-P-A-R4/0,12M
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: E20569 Ürün karşılaştırması: E20407 / E20569 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Cisimden yansımalı sensör |
---|
İzleme aralığı
Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi | OKF; OUF |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 40 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 40 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...80 |
---|
Mekanik özellikleri
Algılama ucu çeşidi | dirsek |
---|---|
Algılama ucu çapı [mm] | 4 |
Algılama kafasının uzunluğu [mm] | 10 |
Boy [mm] | 120 |
Minimum bükülme yarıçapı [mm] | 20 |
Malzemeler | Adaptör: PPE |
Fiber malzemesi | Cam |
Fiber başı malzemesi | Alüminyum |
Fiber kılıfı malzemesi | PVC |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|