- Ürünler
- E20404
Fişli bağlantı kablosu
E20404
ASTGH040MSS0005B04
Fişli bağlantı kablosu
E20404
ASTGH040MSS0005B04
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: EVC076 Ürün karşılaştırması: E20404 / EVC076 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...90 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Boyutlar [mm] | 15 x 15 x 42 |
---|---|
Malzemeler | TPU |
Kalıp-gövde malzemesi | TPU |
Somun malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 5 m, PUR / PVC, turuncu, Ø 5 mm; ileri derecede esnek; 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm ) |
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı |
---|