- Ürünler
- E20347
Fiber optik karşılıklı sensör
E20347
FE-30-A-A-E3/3M
Fiber optik karşılıklı sensör
E20347
FE-30-A-A-E3/3M
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Karşılıklı sensör |
---|
İzleme aralığı
Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi | OIF |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 64 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...290 |
---|
Mekanik özellikleri
Algılama ucu çeşidi | düz |
---|---|
Algılama ucu çapı [mm] | 3 |
Boy [mm] | 3000 |
Minimum bükülme yarıçapı [mm] | 30 |
Malzemeler | Adaptör: PA |
Fiber malzemesi | Cam |
Fiber başı malzemesi | Alüminyum |
Fiber kılıfı malzemesi | Alüminyum |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|