- Ürünler
- E20169
Fiber optik cisimden yansımalı sensör
E20169
FT-00-A-A-E3/1,2M
Fiber optik cisimden yansımalı sensör
E20169
FT-00-A-A-E3/1,2M
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: E20176 Ürün karşılaştırması: E20169 / E20176 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Cisimden yansımalı sensör |
---|
İzleme aralığı
Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi | OKF; OUF |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 38 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 38 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...290 |
---|
Mekanik özellikleri
Algılama ucu çeşidi | düz |
---|---|
Algılama ucu çapı [mm] | 3 |
Algılama kafasının uzunluğu [mm] | 10 |
Boy [mm] | 1200 |
Minimum bükülme yarıçapı [mm] | 20 |
Malzemeler | Adaptör: ABS |
Fiber malzemesi | Cam |
Fiber başı malzemesi | Alüminyum |
Fiber kılıfı malzemesi | Alüminyum |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|