- Ürünler
- E11655
Uygulama
Sistem | Silikonsuz; Halojensiz |
---|---|
Silikonsuz | evet |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Aşırı gerilim koruması | evet; (VDR) |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...80 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Boyutlar [mm] | 21,5 x 18 x 32 |
---|---|
Malzemeler | PP; FKM |
Kalıp-gövde malzemesi | PP / FPM |
Somun malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 5 m, PUR, Halojensiz, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20 |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x C tipi Valf endüstriyel tip, dirsek; Kalıplı gövde: PP / FPM; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı |
---|