iki eksende itme ve manevra kolu (joystick) işlevli ve arkadan aydınlatmalı tuşlara sahip, basmalı düğme modülü
CR1300
ecomatPanel/COP
iki eksende itme ve manevra kolu (joystick) işlevli ve arkadan aydınlatmalı tuşlara sahip, basmalı düğme modülü
CR1300
ecomatPanel/COP
- Mobil makineler için 4 kanallı buton ve basma fonksiyonlu tuş ile bütünleştirilmiş vites kolu topuzlu sağlam tuş takımı
- RGB arkadan aydınlatmalı 6 fonksiyon tuşu
- Tüm arka ışıklar ayrı olarak herhangi bir renkle kontrol edilebilir
- Çeşitli iletişim işlemleri için yüksek performanslı CAN arayüzü
- Var olan uygulamalara basit entegrasyon
Ürün özellikleri
Haberleşme arayüzü | CAN |
---|---|
Boyutlar [mm] | 136 x 86 x 73,5 |
Uygulama
Dizayn | Panel veya panel kesitlerine kurulum |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 9...32 DC |
---|---|
Nominal gerilim DC [V] | 12 / 24 |
Akım tüketimi [mA] | < 400; (13,5 V DC) |
Ters polarite koruması | evet |
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | CAN |
---|---|
CAN arabirimlerinin sayısı | 1 |
Protokol | J1939 | ||
---|---|---|---|
Fabrika ayarları |
|
||
Arayüzlerle ilgili not |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...85 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...85 |
Maksimum bağıl nem [%] | 90 |
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m] | 4000 |
Koruma | IP 65 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sürekli şok dayanımı |
|
||||||||||||||||||||||
Hızlı sıcaklık değişimleri |
|
||||||||||||||||||||||
Titreşim dayanımı |
|
||||||||||||||||||||||
Tuz püskürtme testi |
|
||||||||||||||||||||||
MTTF [yıl] | 119 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 459,6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ağırlık (aksesuarlar ve paketleme hariç) [g] | 400 | ||||||||
Boyutlar [mm] | 136 x 86 x 73,5 | ||||||||
Malzemeler | Gövde: PC/ABS; silikon kaplama: PA66 şeffaf | ||||||||
Hizmet ömrü ile ilgili bilgi |
|
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
İşletme parçaları |
|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|