1. Ana sayfa
  2. Ürünler
  3. Kimlik tanıma sistemleri
  4. 1D/2D kod okuyucuları
  5. Panel PC

1D/2D kod okuyucuları - Panel PC

  • Görsel sensörlerin ayarlanması ve izlenmesi için
  • 1024 x 768 piksel çözünürlüklü 12,1" dokunmatik ekran
  • Kompakt ve sağlam gövde
  • Windows XP EmbeddedTM işletim sistemi üzerine kurulu ifm yazılımı
  • Farklı arayüz seçenekleri


Panel PC

Touch-Panel-PC dokunmaya karşı duyarlı ekrana sahip, endüstri kullanımına uygun küçük bilgisayardır. Nesne algılama sensörleri, 3D sensörleri, kod okuyucular ve RFID okuma cihazlarının konifigürasyonu, işletimi ve denetimini sağlar.
12.1" ekran 1024 x 768 Pixel çözünürlüğe sahiptir. İşletim sistemi olarak Vision sensörler için ifm uygulama yazılımı yanında Windows XP EmbeddedTM kuruludur.
Sadece 32 Watt güç alımı fansız dizayn ile birlikte ekranın sürekli kullanımı için en iyi ön koşuldur. Plastik muhafaza
kontrol kabininde montajda ön tarafta IP 64 koruma türüne ulaşmaktadır.