1. Ana sayfa
  2. Ürünler
  3. Proses sensörleri
  4. Basınç sensörleri / Vakum sensörleri
  5. PT / PU tipi küçük transmiterler

Basınç sensörleri / Vakum sensörleri - PT / PU tipi küçük transmiterler

  • Sınırlı alan için yerden kazandıran tasarım
  • Kısa tepki süresi nedeniyle hızlı tepki
  • Ölçüm doğruluğu < ± 0,5%, tekrarlanabilirlik < ± 0,05%
  • Güvenilirliğini kanıtlamış M12 konektör üzerinden kolay bağlantı
  • Kompakt ve sağlam paslanmaz çelik gövde


PT küçük yapı formu transmitter

PT ve PU serisi basınç transmitteri endüstri ve mobil uygulamalarda makine, sistem ve hidrolik gruplarda sistem basıncını algılar. Sensörün yalıtımsız takılması ile transmitter gaz formunda maddelerde de kullanılabilir.
Kompakt muhafaza dar montaj oranlarında kullanıma olanak tanımaktadır. Sağlam cihazlar yüksek şok ve titreşim dayanıklılığı ve yüksek basınç dayanıklılığı gösterir ve milyon üzerinde uygulanan basınç evrelerinde aşınmasız çalışır. Yüksek tekrarlama doğruluğu ve düşük analog ölçüm değeri referans sapması uzun süreli stabilizasyon sağlamaktadır. Çok kısa cevap süresi ile mükemmel ölçüm dinamiği cihazın hızlı basınç değişimine hemen tepki vermesini sağlar.