- Radarová technologie
- Radarový senzor vzdálenosti
- Radarový senzor vzdálenosti R1D
Senzor s rozhledem: radarový senzor vzdálenosti od společnosti ifm
Senzor R1D vyniká tam, kde ostatní technologie narážejí na své limity – dokáže detekovat cíle s milimetrovou přesností jak na krátkou vzdálenost, tak i na vzdálenost až 50 metrů. Díky zaostřenému radarovému paprsku dokáže detekovat i objekty se špatnými odrazivými vlastnostmi. Odolnost vůči vlivům okolního prostředí dělá ze senzoru R1D ideální volbu pro venkovní použití a intuitivní nastavení prostřednictvím softwaru Vision Assistant zkracuje čas potřebný na montáž a šetří náklady.
Použití radarových senzorů vzdálenosti
Senzor R1D měří nejen vzdálenost objektů, ale i jejich rychlost. Obě hodnoty lze současně poskytnout prostřednictvím IO-Link. Radarový senzor také nabízí vynikající rozlišení vzdálenosti, díky čemuž dokáže rozlišit objekty umístěné těsně vedle sebe a zobrazit je jako samostatné cíle.
Monitorování dopravníku
Bezkontaktní detekce výšky zatížení a rychlosti dopravníkového pásu současně
Umístění vozidel
Detekce vozidel v myčkách nebo při najíždění pásových nakladačů
Kontrola vzdálenosti a měření výšky
Spolehlivé měření vzdálenosti od země a porostu i v prašném prostředí
Nastavení senzoru R1D
Nastavení senzoru je snadné díky softwarovým nástrojům moneo a Vision Assistant. Vision Assistant zobrazí všechny detekované objekty a přehledně je vizualizuje spolu s příslušnými procesními daty, jako je vzdálenost, rychlost a odražený echo signál.
Prozkoumejte tuto interaktivní animaci průvodce nástroje Vision Assistant a zjistěte, jak rychle lze senzor nastavit: