• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Převodníky adispleje IO-Link
  2. Teplotní převodníky (RTD)

Jednotka TP převádí teplotní hodnoty na signály IO-Link

Integrace převodníku signálu se senzorem, masterem, řídicí jednotkou a cloudem

Pt100 nebo Pt1000? Pomocí jednotky TP můžete snadno digitalizovat.

Teplotní zástrčka jednotky TP je převodník signálu pro teplotní senzory aodporové teploměry. Senzory sond řady TT nebo TM nebo šroubovací či senzory pro přištoubování řady TS lze připojit přímo na jednotku TP amonitorovat tak teplotu kapalin aplynů vnádržích a potrubích.

Díky teplotní zástrčce jednotky TP se ve srovnání sběžnými převodníky shlavicí nebo lištou DIN výrazně snižuje složitost zapojení ainstalace. Díky použití standardizovaných přípojek M12 jsou eliminovány zdroje chyb při montáži, jako je nesprávné připojení teplotních senzorů pomocí kabelových svorek. Díky své kompaktní konstrukci může být jednotka TP použita ivaplikacích somezeným montážním prostorem.

Senzor lze konfigurovat prostřednictvím rozhraní IO-Link, např. pomocí softwaru moneo. Moneo lze rovněž použít kvizualizaci, vyhodnocení aarchivaci sad parametrů.

Často kladené otázky oteplotních zástrčkách