- Převodníky adispleje IO-Link
- Senzor IO-Link na dva analogové signály
Signál ze senzoru IO-Link na 2×4–20mA
Princip činnosti anastavení parametrů převodníku EIO104
Senzory IO-Link často měří několik hodnot zároveň, např. senzory vodivosti s integrovaným měřením teploty. Pro připojení těchto senzorů ke stávajícím řídicím systémům, převáde převodník EIO104 dvě digitální měřené hodnoty na dva analogové signály (vrozsahu 4...20mA). Nyní je hardware systému připraven na budoucí digitalizaci.
Převodník je použitelný okamžitě, snadno abez nastavování parametrů. V případě potřeby, např. kalibrace analogových hodnot, je ale možné nastavit parametry přes rozhraní IO-Link.
Hygienický pouzdro
Speciální materiály tělesa a vysoká třída ochrany (IP 67 / IP 69K) umožňují využití např. v potravinářství, dokonce v zařízeních, která se čistí vysokým tlakem nebo agresivními čisticími prostředky.