- Produktové novinky
- IO-Link
- Konfigurovatelné monitorování rychlosti
Konfigurovatelné monitorování rychlosti
Monitorování pohonu
V mnoha průmyslových aplikacích se od pohonů a různých dalších rotujících strojů očekává, že budou pracovat při definovaných otáčkách. Při použití externích senzorů na hřídelích nebo hnacích kolech lze pomocí těchto zobrazených jednotek pro monitorování otáček generovat a vyhodnocovat signály závislé na rychlosti. Poškození pohonu, jako je prokluzování nebo dokonce přetržení klínových řemenů, lze včas rozpoznat porovnáním nastavených hodnot a následně signalizovat spínacím signálem. Současně vysílá jednotka DW3003 proudový nebo napěťový signál, který je úměrný rychlosti a může být přenášen do nadřazené řídicí jednotky nebo použit pro jiné řídicí procesy.
Vysoce výkonná vyhodnocovací jednotka
Naměřené hodnoty lze přenášet digitálně prostřednictvím rozhraní IO-Link, což také usnadňuje rozsáhlé a pohodlné možnosti nastavení parametrů, jako je škálování analogových výstupních signálů nebo definice spínacích bodů.
Obzvlášť užitečná vlastnost: vyhodnocovací jednotku lze provozovat jak s napětím 24 V DC, tak s napětím 110...250 V AC. Jednotka poskytuje 24 V DC pro napájení senzorů.