• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produktové novinky
  2. IO-Link
  3. Inteligentní monitorování signálů pomocí analogového převodníkuIO-Link

Inteligentní monitorování signálů pomocí analogového převodníkuIO-Link

Snadná integrace analogových senzorů do systémů IO-Link

Analogové senzory v průmyslu poskytují důležité procesní údaje, ale často je není možné přímo integrovat do digitální infrastruktury. Monitor analogových signálů DP1204 od společnosti ifm nabízí pro tento účel efektivní řešení: Umožňuje snadnou integraci až dvou analogových senzorů (4…20 mA / 0…10 V) do systémů IO-Link a je tak rovněž ideálním řešením v případě dodatečné montáže v rámci modernizace stávajících systémů.

Flexibilně přizpůsobitelný vaši aplikaci

DP1204 nabízí různé provozní režimy: Spínací body je možné nastavit samostatně a naměřené hodnoty lze sčítat nebo odečítat. Vypočtená hodnota může být monitorována a výstupem je signál 4…20 mA.

Kromě toho je možné analogové vstupní signály lineárně převádět na fyzikální jednotky (např. 4…20 mA na 50…2000 mm). Zpracovaná data jsou k dispozici prostřednictvím IO-Link, jednoho analogového a dvou digitálních výstupů. Analogový signál lze navíc zrcadlit prostřednictvím výstupu.

Aplikace

Typické aplikace zahrnují monitorování diferenčního tlaku (např. stav filtru, účinnost čerpadla), sledování úrovně hladiny v tlakových nádobách nebo měření šířky pohybujících se objektů pomocí dvou distančních senzorů.

Rychlá instalace šetří čas a peníze

Jednotka DP1204 je navržena pro montáž přímo na stroji, bez nutnosti použití rozvaděče. Kompaktní konstrukce a stupeň krytí IP67 minimalizují složitost kabeláže, čímž šetří místo, čas i náklady na montáž.