- Produktové novinky
- Senzory
- Nová generace snímačů vzdálenosti OGD
Nová generace snímačů vzdálenosti OGD
Ještě vyšší výkonnost
Nová generace osvědčených senzorů pro měření vzdálenosti OGD nyní nabízí ještě širší výběr, aby splnila požadavky všech typů aplikací. Senzory zvládají stejně dobře přesná měření na krátkou vzdálenost i detekci objektů až do vzdálenosti čtyř metrů. Všechny varianty jsou vybaveny technologií PMD, která je odolná vůči rušivému okolnímu světlu a dokáže rozlišovat objekty podle jejich odrazivosti. Senzory také bez problémů detekují i zcela černé nebo vysoce lesklé objekty.
Řešení pro spolehlivé odhalování chyb
Jako laserový model třídy 2 nabízí senzor OGD560 dvojnásobný dosah a umožňuje spolehlivou kontrolu chyb až do vzdálenosti čtyř metrů. Senzor OGD540 zajišťuje procesní spolehlivost na krátké vzdálenosti. Díky novému režimu Ultimate Black Mode senzory spolehlivě detekují i tmavé, lesklé či jiným způsobem obtížně snímatelné objekty.
Univerzální použití
Senzory řady OGD měří hodnoty vzdálenosti s milimetrovou přesností. Jsou ideálními pomocníky pro určování polohy předmětů nebo kontrolu přítomnosti, například při kontrole kvality. Hodnoty odrazivosti lze také využít například k identifikaci při třídění. Oblasti použití jsou velmi široké: ať už se jedná o manipulační techniku, robotiku, automatizaci montáže, dopravníkové technologie nebo logistiku; nové snímače OGD jsou univerzálním řešením problémů pro vaši automatizaci!
Provedení do normálního nebo náročného prostředí?
Výběr je na vás. Nyní nabízíme OGD v plastových i nerezových pouzdrech.