- Produktové novinky
- Senzory
- Distanční senzor PMD – univerzál pro omezené prostory
Distanční senzor PMD – univerzál pro omezené prostory
Univerzální možnosti použití
Model O6D100 byl navržen jako výkonný univerzální senzor pro typické aplikace vyžadující detekci objektů, měření vzdálenosti a určování polohy. Typické aplikace zahrnují manipulaci s materiálem, robotiku, automatizaci montáže a logistiku.
Díky technologii PMD založené na průběhové době světla (ToF) umožňuje senzor spolehlivou a robustní detekci bez ohledu na barvu, úhel či vlastnosti objektu. Režim Ultimate Black zajišťuje vysokou účinnost při detekci tmavých, lesklých či jinak obtížně rozpoznatelných objektů.
Mezi třemi provozními režimy (Fine, Standard a Fast) lze přepínat prostřednictvím IO-Link, což poskytuje maximální flexibilitu. Díky tomu může jeden senzor pokrýt potřeby široké škály aplikací. Díky dlouhému detekčnímu dosahu 3 metry je vhodný také pro použití mimo bezprostřední procesní prostředí.
Další výjimečnou funkcí je nastavitelná hystereze. Tovární nastavení umožňuje stabilní spínaní stavů i při změně barev. U jednobarevných objektů může uživatel nastavit hysterezi přes IO-Link.