• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produktové novinky
  2. IO-Link
  3. IO-Link mastery z řady PerformanceLine

IO-Link mastery z řady PerformanceLine

Decentralizované datové uzly s bezpečným připojením

IO-Link mastery z řady PerformanceLine připravené pro nasazení v provozu představují výkonné a decentralizované komunikační uzly mezi senzory, aktuátory, řídicími jednotkami a IT úrovní.

Verze s integrovaným serverem OPC UA zajišťuje standardizovanou komunikaci přímo z IO-Link masteru na IT úroveň, a to bez nutnosti použití samostatné brány. K datům ze senzorů a stavovým informacím máte přímý přístup a lze je dále zpracovávat nezávisle na platformě.

Dostupný proud až 16 ampérů

IO-Link mastery lze napájet až 16 ampéry prostřednictvím standardizovaných konektorů M12 s L‑kódem. Na každý port jsou k dispozici maximálně 2 ampéry, což například postačuje k řízení velkých solenoidových ventilů nebo jiných energeticky náročných aktuátorů. Integrovaná funkce řetězení (daisy-chain) jednotek umožňuje připojit více masterů k jednomu napájecímu zdroji, což ještě výrazněji snižuje nároky na kabeláž.

Monitorování energie

Pro každý port lze nastavit proudový limit. Kromě toho lze na každém portu měřit hodnoty napětí a proudu, což usnadňuje stanovení energetických požadavků systému a jejich analýzu v ERP systémech.

Koupit produkt