• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produktové novinky
  2. Zpracování obrazu / Identifikace
  3. Cenově výhodné multikódové čtečky určené pro náročné výrobní prostředí

Cenově výhodné multikódové čtečky určené pro náročné výrobní prostředí

Univerzální použití

S novou řadou multikódových čteček O2I2 představuje společnost ifm electronic výkonné a přitom cenově efektivní řešení v kompaktním provedení pro náročné identifikační úlohy.

Typické aplikace pro čtečky kódů O2I2 zahrnují sledování produktů na výrobních linkách, vychystávání objednávek, detekci pozičních značek v systémech automaticky řízených vozidel (AGV) a zpětné dohledávání citlivých komponent v polovodičovém průmyslu.

Malé a výkonné

Zařízení mají kompaktní rozměry, díky čemuž jsou ideální pro instalaci v omezených prostorách.

Navzdory svému malému provedení poskytují nekompromisní výkon: díky schopnosti zpracovat až 50 kódů a 60 snímků za sekundu si poradí i s vysoce dynamickými aplikacemi. Čtečky kódů si zachovávají výjimečnou spolehlivost i při rychlosti objektů 3 m/s. Zařízení lze flexibilně integrovat do stávajících systémů prostřednictvím rozhraní Ethernet a RS232.

Funkce více kamer rozšiřuje možnosti použití v aplikacích s proměnlivými pozicemi kódů: několik senzorů spolupracuje na detekci kódu a centrálně předává data prostřednictvím hlavního zařízení.

Inteligentní algoritmy

Inovativní integrace algoritmů umělé inteligence založených na hlubokém učení zajišťuje mimořádnou odolnost vůči chybám a vadám kódů, čímž se tato zařízení stávají nepostradatelným nástrojem v moderních výrobních prostředích. Tato technologie zaujme také vysokou přesností při určování polohy, a to i v případě poškozených kódů. Automatické nastavení obrazu a inteligentní předzpracování výrazně zvyšují efektivitu dekódování.

Snadné nastavení

Díky uživatelsky přívětivému softwaru „Vision Assistant“ pro PC lze zařízení nakonfigurovat rychle a snadno a i složité identifikační úlohy lze vyřešit během chvilky.

Vhodné příslušenství

Společnost ifm nabízí výběr vhodných připojovacích kabelů a montážních držáků pro zapojení a instalaci multikódové čtečky. Kompletní přehled naleznete na produktové stránce zařízení.