• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produktové novinky
  2. IO-Link
  3. Výstupní modul IO-Link pro bezpečné a nereaktivní spínání

Výstupní modul IO-Link pro bezpečné a nereaktivní spínání

Bezpečné provádění decentralizovaných spínacích úloh

Díky novým digitálním výstupním modulům IO-Link nabízí společnost ifm spolehlivé řešení pro decentralizované spínací úlohy v bezpečnostních aplikacích. Tyto moduly byly speciálně vyvinuty pro aplikace, ve kterých je nutné spínat vysoké proudy při zachování elektrické izolace a odolnosti vůči rušení.

Dva nezávislé obvody na modul

Každý modul má 16 digitálních výstupů, které jsou elektricky izolovány ve dvou skupinách. To umožňuje cílené řízení aktuátorů ve dvou nezávislých obvodech. Každý port umožňuje spínání proudu až 4 A, přičemž celkový proud na modul může být až 16 A.

Bezpečné spínání (i vypínání)

Nové moduly jsou výjimečné tím, že až do úrovně výkonnosti (PL) d (kategorie 3) nedochází k jejich vzájemné interakci. Speciální provedení eliminuje možnost teoretické chyby, kdy je výstup napájen napětím, i když bylo napájecí napětí vypnuto.

Široký rozsah použití

Moduly se používají všude tam, kde je nutné spínat vysoké proudy a implementovat bezpečnostní funkce. Jde například o průmyslovou automatizaci a automobilový, farmaceutický, chemický a potravinářský průmysl.

Verze s krytím IP69 je k dispozici pro použití v hygienických a vlhkých prostředích.

Moduly IO-Link představují cenově výhodné řešení pro splnění požadavků směrnice o strojních zařízeních, a to bez kompromisů v oblasti dostupnosti a spolehlivosti.