• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produktové novinky
  2. Zpracování obrazu / Identifikace
  3. Vylepšené antény RFID s rozhraním IO-Link

Vylepšené antény RFID s rozhraním IO-Link

Rychlejší přenos dat a režim SIO

Antény HF RFID druhé generace s rozhraním IO-Link nabízejí vylepšené hodnoty a širší funkční možnosti. Zatímco komunikační standard IO-Link COM3 zajišťuje co nejrychlejší přenos dat, dodatečný integrovaný spínací výstup rozšiřuje možnosti použití antén: mohou být provozovány také v režimu SIO bez připojení k IO-Link masteru a fungovat jako spínač (NO) nebo rozpínač (NC).

Vhodné pro kontrolu přístupu

Vzhledem k tomu, že antény splňují také požadavky norem ISO15693 a ISO14443, jsou ideální volbou například pro kontrolu přístupu i pro řízení spínačů při automatizaci výroby.

Integrovaná analýza dat

Druhá generace je dále osazena dvěma datovými komparátory, jež lze využít odděleně nebo společně. Antény tak dokážou načítat a vyhodnocovat procesní hodnoty uložené ve štítcích. Hodnota uložená ve štítku může být porovnána s nastavenými cílovými hodnotami a odpovídající signál je pak vyveden přes IO-Link nebo spínací výstup. Není potřeba žádná další řídicí jednotka.

Podpora hesel a detekce typu štítku

Automatická detekce typu štítku zajišťuje spolehlivé čtení hodnot i při různých velikostech bloků. Funkce omezení přístupu k čtení a zápisu do štítků prostřednictvím hesla doplňuje vylepšenou řadu antén HF RFID druhé generace.