• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Lodní automatizace
  2. Monitorování systému balastní vody

Monitorování systému balastní vody

Systémy balastní vody jsou nezbytné pro bezpečný provoz lodí, protože slouží ke stabilizaci plavidla. Systém se skládá hlavně z nádrží na balastní vodu, čerpadel, rozvodných potrubí, přívodů surové vody, sít a systému úpravy vody, jakož i ventilů, senzorů a řídicích jednotek pro ovládání těchto zařízení. Senzory společnosti ifm zajišťují spolehlivý, nepřetržitý provoz s nízkými nároky na údržbu.

Snímače hladiny spolehlivě monitorují mezní hladiny balastních nádrží, snímače tlaku a průtoku poskytují důležité údaje pro provoz čerpadel a chrání je před chodem nasucho.

Pneumaticky ovládané ventily a uzavírací ventily se používají k regulaci průtoku vody v potrubí. Duální induktivní senzory poskytují spolehlivé zpětné hlášení o poloze pneumatických ventilových pohonů a ventilů.

Pracují ve spojení se spínací vačkou (známá také jako „puck“) a detekují polohy ventilu „otevřen“ a „uzavřen“.

Řešení

Ochrana čerpadel proti chodu nasucho

Inline magneticko-indukční objemové senzory průtoku řady SM monitorují průtok balastní vody. Měří tři procesní hodnoty – objemový průtok, spotřebované množství a teplotu média. Robustní pouzdro z nerezové oceli a vysoký stupeň krytí zajišťují vysokou bezpečnost dokonce i v drsném prostředí.

Kompaktní průtokový senzor SA s certifikací DNV a displejem lze snadno přizpůsobit potrubí díky široké nabídce procesních adaptérů. Kritická situace, kdy čerpadlo běží nasucho, je jasně signalizována změnou barvy displeje ze zelené na červenou.

Hladinový snímač LMC s certifikací DNV chrání čerpadla před chodem nasucho včasnou detekcí prázdného přívodního potrubí.

Nepřetržité zpětné hlášení polohy

V procesech, kde jsou používány kapaliny, vzduch nebo plyny jsou potřebné ventily pro dávkování a kontrolu. Duální induktivní senzory řady IN poskytují spolehlivou zpětnou vazbu o polohách „zapnuto/vypnuto“ ventilů u pneumatických pohonů a ventilů. Pracují ve spojení se spínacím terčem (známá také jako „puck“).

Pokud je vyžadována kontinuální zpětná vazba polohy nebo třetí spínací bod, správným řešením je inteligentní snímač ventilu MVQ. Ten umožňuje údržbu ventilu na základě jeho stavu díky včasné detekci usazenin nebo opotřebení těsnění.