- Lodní automatizace
- Monitorování hydraulických agregátů na jeřábech
Monitorování hydraulických agregátů na jeřábech
Hydraulické pohony se obvykle používají ke zvedání těžkých břemen a k ovládání kloubových jeřábů a teleskopických ramen. Hydraulický agregát je srdcem hydraulického systému a dodává energii pro provoz hydraulických válců: které jsou v hydraulickém zařízení nejdůležitějšími hnacími prvky.
Snímače od společnosti ifm zajišťují spolehlivý, nepřetržitý a bezúdržbový provoz hydraulického systému.
Hladinové senzory se používají k nepřetržitému monitorování hladiny v nádrži a významně přispívají k ochraně životního prostředí tím, že zaručují spolehlivou ochranu proti přetečení.
Tlakové senzory monitorují tlak v systému. Teplotní senzory sledují teplotu hydraulického oleje.
Moduly IO-Link shromažďují signály ze senzorů na hydraulickém agregátu a přenášejí je do řídicí jednotky. Tím se snižují náklady na kabeláž a není nutné používat složité kabelové svazky.
Řešení
Tlak, hladina a teplota pod kontrolou
Tlakové převodníky typu PT s certifikací DNV dodávají údaje o tlaku v hydraulickém okruhu, které jsou potřebné pro řízení ventilů. Teplotní převodník typu TA s certifikací DNV měří teplotu hydraulického oleje a zaručuje vysokou přesnost v celém rozsahu měření teploty.
Hladinový snímač typu LMC s certifikací DNV chrání čerpadla před chodem nasucho díky včasné detekci nízké hladiny.
Sledování kvality oleje
Kontaminace i koncentrace vody jsou ukazateli kvality oleje a umožňují obsluze provést výměnu oleje ve správný čas, aby se předešlo poškození hydraulického systému a nákladům na opravy.
Senzor olejových částic LDP monitoruje stupeň čistoty – nebo úroveň znečištění – hydraulických olejů.
Obecně lze říci, že výskyt vody v hydraulických kapalinách a mazivech je nežádoucí. Vysoká koncentrace vody může vážně ovlivnit provoz, nebo dokonce způsobit poškození.
Senzor vlhkosti oleje LDH měří relativní vlhkost v hydraulickém oleji.