- Senzorji pretoka
- Inovacije izdelka
- Magnetno-induktivni SMF
- Zmogljivost SMF
Zmogljivost SM Foodmag
Elektromagnetni merilnik pretoka SM Foodmag je zanesljiv senzor pretoka z natančnostjo ±0,5 %, ki je pripravljen za uporabo. Ustrezna območja natančnosti so na voljo v kalkulatorju:
Primeri izračunov natančnosti in zanesljivosti
Večina merilnikov pretoka podjetja ifm uporablja dvodelni izračun natančnosti, ki temelji na izmerjeni stopnji pretoka (MW) in končni vrednosti merilnega območja (MEW). Vendar pa SM Foodmag namesto končne vrednosti merilnega območja uporablja zamik hitrosti. Natančnost merilnika SMF420 je na primer določena na naslednji način:
± (0,5 % MW + 1,5 mm/s)
1,5 mm/s v cevi z notranjim premerom 47 mm = 2602,4 mm3/s = 0,16 l/min
Za MW = 500 l/min, natančnost = ± (0,005*500 + 0,16) = +/– 2,66 l/min
Izračun ponovljivosti ni enakomeren za celotno območje merjenja pretoka naprave, ampak se lahko izračuna za vsako posamezno izmerjeno vrednost. Ponovljivost SMF420 pri 500 l/min (MW) je na primer naslednja:
± (0,1 % MW)
Ponovljivost = +/– (0,001*500) = +/– 0,5 l/min