You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to: United States
  1. ecolink
  2. Različice

Različice ecolink

ecolink - pregled izdelka

EVC – (hladilno sredstvo)
Za uporabo pri avtomatizaciji tovarn, industriji strojnega orodja, mehanskem inženiringu in hidravliki

Zelo kakovostni materiali PUR, primerni za zahteve v industrijskem okolju. Dobra odpornost na mineralna in hidravlična olja, masti in hladilna sredstva ter UV-sevanje. Spojniki ne vsebujejo halogenov in silikona, kabli pa so primerni za vlečne verige in torzijske premike.

EVT – (temperatura)
Za higienična in mokra območja v živilski industriji

Zelo kakovostno PVC ohišje in kabel, pozlačeni kontakti in matice iz zelo kakovostnega nerjavnega jekla (316L/1.4404). Dobra odpornost na standardna čistilna in razkužilna sredstva v industriji zagotavlja dolgo življenjsko dobo. Ti izdelki imajo le omejeno življenjsko dobo, kadar se uporabljajo v polnilnih sistemih, v katerih se za čiščenj in razkuževanje uporabljata vodikov peroksid in perocetna kislina. V teh primerih priporočamo izdelke serije EVF.

EVF – (živila)
Za higienična in mokra območja v živilski industriji

Zelo kakovostno PP ohišje in posebni kabel z inovativnim izolacijskim oklopom MPPE zagotavljata zelo dobro odpornost na standardna čistilna in razkuževalna sredstva v industriji. Spojna matica ima posebno obliko za več oprijema, tudi če jo ročno zategnete z mokrimi prsti. Gladka površina preprečuje kopičenje umazanije in omogoča čiščenje brez težav.

EVM – (mobilni)
Za senzorje v posebej neugodnih okoljih, npr. za gradbene stroje ali posipalnike

Zelo kakovostni materiali PUR, primerni za zahteve v mobilnih okoljih. Dobra odpornost na mineralna in hidravlična olja, masti in hladilna sredstva. Spojniki ne vsebujejo halogenov in silikona, kabli pa so primerni za vlečne verige in torzijske premike. Spojna matica, odporna na korozijo, je narejena iz nerjavnega jekla (316L/1.4404).

EVW – (varjenje)
Za varjenje

Posebni kabel PUR brez halogenov preprečuje vžiganje pri škropljenju zaradi varjenja; s teflonom prevlečene spojne matice preprečujejo oprijemanje kapelj od varjenja.
Kabel je primeren za vlečne verige in torzijske premike, zaradi česar je dobra izbira za uporabo pri varilnih robotih.

EVS - (standard)
Za standardne uporabe

Nizkocenovna alternativa za uporabo pri avtomatizaciji tovarn.

ENC..A – (Atex)
Za uporabo v nevarnih območjih ATEX kat. 1D in 1G.

Ti modri spojniki so zasnovani za uporabo pri aplikacijah ATEX v notranje varnih tokokrogih kategorije 1D/G. Kabli PUR imajo nizek indukcijski upor in kapacitivnost, kar omogoča uporabo z dolgimi dolžinami kablov. Material izolacije oklopa zmanjša nevarnost statičnega naboja, ki ga povzroča trenje.
Priglasitveni organ DEKRA EXAM, priglašen v Nemčiji, je preizkusil tip in certificiral spojnike.
Certifikat o pregledu tipa ES za komponente je veljaven v vseh državah EU.

EVC..A – (Atex)
Za uporabo v nevarnih območjih ATEX kat. 2D, 3D in 3G.

Spojniki ifm serije ecolink so skladni s standardnimi zahtevami in se lahko uporabljajo v območjih ATEX kategorij 2D, 3D in 3G.
Priglasitveni organ DEKRA EXAM, priglašen v Nemčiji, je preizkusil tip in certificiral spojnike.
Certifikat o pregledu tipa ES za komponente je veljaven v vseh državah EU.

EVF – (živila)
možnost ožičenja

S to inovativno in patentirano tehnologijo, sta priprava za sprostitev kabla in zatesnitev kabla strogo ločena; neobremenjenost kabla je zagotovljena s pomočjo izredno močne trismerne kroglične sponke, ki zanesljivo vpne kabel tudi v primeru intenzivnega raztezanja. Zaradi strogega ločevanja ne pride do mehanske obremenitve tesnila, tako da se kabel na zatesnilni točki ne deformira. Izredno prožno elastično tesnilo kabla je neposredno na vhodu kabla in zanesljivo zatesni tudi v primeru intenzivnega premikanja kabla. S tem se prepreči kopičenje umazanije in spojnike lahko preprosto očistite.
Zaradi patentirane tehnologije ti spojniki z možnostjo ožičenja dosežejo stopnje zaščite IP65, IP67, IP68 in IP69K.