• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. 3D pametni senzor O3M – pregled
  2. O2M AI za zaznavanje oseb

2D kamera za zaznavanje oseb z umetno inteligenco

Fotografija izdelka – kamera O2M5 za zaznavanje oseb na temnem ozadju

Ciljno zaznavanje oseb za mobilne stroje zmanjšuje število lažnih alarmov

O2M500 je zmogljiva 2D-kamera z umetno inteligenco, zasnovana za zanesljivo zaznavanje oseb v varnostno kritičnih aplikacijah. Razvita je bila za mobilne stroje z omejenimi manevrskimi sposobnostmi in zanesljivo zaznava osebe tudi v zahtevnih pogojih, kot so slaba osvetlitev ali zapleteni scenariji delovanja.
Z integrirano umetno inteligenco, visoko računalniško močjo in robustno industrijsko zasnovo kamera O2M AI aktivno pomaga preprečevati nesreče z udeležbo ljudi, pri čemer varuje življenja in hkrati omogoča varnejše ter učinkovitejše delovne procese. – Izdelano v Nemčiji. Izdelala družba ifm.

Podrobnosti senzorja O2M

Prednosti izdelka

Zaznavanje oseb

Zanesljivo zaznavanje oseb v realnem času z namenskim potlačevanjem drugih ovir

Globoko učenje podjetja ifm

Algoritem za zaznavanje oseb podjetja ifm, ki deluje na zmogljivem vgrajenem procesorju umetne inteligence

Komunikativen

Naj bo to CAN, CANopen, SAE J1939, Fast Ethernet, TCP, UDP, RTP, RTSP, H.264, H.265 ali MJPEG: O2M AI podpira skoraj vse običajne komunikacijske vmesnike

Robustna zasnova

Razvit za uporabo v mobilnih strojih: izjemno odporen na vibracije in udarce

Enostavna uporaba

Konfiguracija in posodabljanje s programsko opremo ifm Vision Assistant prek Etherneta ali integriranega spletnega strežnika

Podpora iz enega vira

Izkoristite prednosti enostavne integracije in strokovne podpore.
Zahvaljujoč standardizaciji je mogoče O2M AI brezhibno integrirati v običajne krmilne sisteme in vmesnike HMI

Vrste uporabe

Nadzor območja za viličarje

Izziv
Vidljivost voznika viličarja pogosto omejujejo skladiščni regali, blago in tovor. Zaradi nepredvidljivih poti in gibanja delavcev se mora voznik hitro odzvati, da se izogne trčenju.

Prednosti kamere O2M500:

  • Zanesljivo zaznavanje oseb do razdalje 30 m
  • Zanesljivo delovanje v različnih svetlobnih pogojih in nepreglednih okoljih, ki ga omogoča HDR-kamera visoke ločljivosti
  • Opozorila pred trčenjem se sprožijo izključno za osebe, kar pomeni manj lažnih alarmov in večjo sprejemljivost med vozniki

Nadzor zadnjega območja na vozilih za odvoz smeti

Izziv
Vidljivost voznikov vozil za zbiranje odpadkov je pogosto omejena, zlasti pri vzvratni vožnji. Ozke ulice s številnimi ovirami in pešci, ki nenadoma prečkajo cesto, predstavljajo dodatno tveganje.

Prednosti kamere O2M500:

  • Ciljna opozorila se sprožijo le ob dejanski nevarnosti za ljudi
  • Preprečevanje trčenj z zgodnjim zaznavanjem oseb na razdaljah do 30 metrov
  • Izogibanje nepotrebnim opozorilom o trčenju, na primer tistim, ki jih povzročijo majhne veje na vozni poti, s čimer se sistem jasno osredotoča na zaščito človeških življenj

Opozorilo pred trčenjem na gradbeni mehanizaciji

Izziv
Prah, umazanija in slaba osvetlitev poslabšajo vidljivost upravljavca stroja. Okolje gradbišča je pogosto zmedeno in zahteva hitre odzive na nepričakovane ovire ali ljudi.

Prednosti kamere O2M500:

  • Zanesljivo zaznavanje oseb na delovnih in voznih območjih gradbene mehanizacije z dosegom do 30 metrov
  • Robustno delovanje tudi v zahtevnih pogojih, kot so mrak, močna osvetlitev ozadja ali prašna okolja
  • Integrirano zaznavanje umazanije na leči zagotavlja dosledno visoko zmogljivost zaznavanja in zanesljivost delovanja

Zaznavanje oseb z umetno inteligenco

Globoko učenje na najvišji ravni – Izdelano v Nemčiji. Izdelal ifm

Podjetje ifm se zanaša na procese in komponente, ki izpolnjujejo vse svetovne standarde. Strojna in programska oprema ter algoritmi umetne inteligence so izdelani v Nemčiji. Vse iz enega vira. – Izdelala družba ifm.

Prilagodljivo – vaša logika neposredno v kameri O2M AI

O2M AI omogoča izvajanje prilagojenih logik in funkcij, predprocesiranje podatkov ter prikazovanje individualnih grafičnih prekrivk v video toku. Nastavitev je preprosta z uporabo sistema Vision Assistant podjetja ifm z vmesnikom povleci in spusti.

Izjemna kakovost slike - vaš zanesljivi 2D senzor z umetno inteligenco

2D kamera z umetno inteligenco z zelo visoko svetlobno občutljivostjo zagotavlja zelo ostre slike za zanesljivo zaznavanje oseb. Video tok se prenaša prek omrežja Fast Ethernet in podpira standarde H.264, H.265 in MJPEG. Neodvisno je mogoče konfigurirati in hkrati oddajati do dva video toka.

Pregled sistema

Shematski pregled mobilnega krmilnega sistema s krmilniki, kamerami in senzorji za vozila

O2M AI – izdelki