Rešitve ifm za mobilne delovne stroje: pametna avtomatizacija za zanesljivo in učinkovito delovanje
Električni viličarji za tovornjake podjetja TRANSMANUT so prikaz naprednih rešitev podjetja ifm za mobilne stroje.
Za izpolnjevanje zahtev težkih mobilnih okolij TRANSMANUT vključuje vrsto izdelkov ifm, vključno z zasloni za vizualizacijo podatkov v dejanskem času, sprednjo in zadnjo kamero za večjo varnost delovanja, robustnimi stikali in robustnim krmilnikom za zanesljivo upravljanje stroja.
Vsestranski modemi omogočajo diagnostiko na daljavo in dostop do podatkov o stroju, kar pomaga operaterjem in servisnim ekipam, da ostanejo na tekočem. Te komponente so del obsežne ponudbe podjetja ifm z oznako IP67 in IP69 – posebej razvite kot rešitve za mobilne stroje. Podjetje ifm od leta 2009 podpira podjetje TRANSMANUT s tehničnim in prodajnim strokovnim znanjem ter mu pomaga pri uvajanju pametnih, učinkovitih in okolju prijaznih mobilnih rešitev.