• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje

Ožičenje brez krmilnih omaric

Druge industrije
Industrijska komunikacija
IO-Link Krmilna omarica
Študija primera

Povečanje učinkovitosti in prihranek stroškov v višini več kot 10.000 evrov

Odpornost proti čistilnim sredstvom (ECOLAB in IP69K)

25 % hitrejša in enostavnejša namestitev

10.000 EUR prihranka pri stroških materiala

Rezultati

  • Zmanjšanje časa namestitve za približno 25 %
  • Zmanjšanje stopnje napak med ožičenjem
  • Zmanjšana potreba po povezovalni tehnologiji in razdelilnih omaricah
  • Prihranek stroškov več kot 10.000 EUR, krmilne omarice niso več potrebne

Izziv

Inovativne tehnologije predelave za stranke v prehrambni industriji in industriji pijač zahtevajo veliko število senzorjev in aktuatorjev, da se izpolnijo najvišje zahteve glede razpoložljivosti, učinkovitosti in kakovosti. Za beleženje izmerjenih vrednosti in signalov ter za nadzor obrata je potrebno vse bolj kompleksno omrežje. Zapleteni kabelski sklopi pa so nagnjeni k napakam in jih je težko prilagoditi prilagojenim obratom. Časovno varčne in prilagodljive rešitve ponujajo Ethernet IO-moduli, ki omogočajo decentralizirano avtomatizacijsko rešitev neposredno na stroju.

»Zahtevne« delovne razmere v proizvodnji živil zaradi čistilnih postopkov z visokim tlakom in kemikalijami pogosto izčrpajo zmogljivosti IO-modulov. Ker številni proizvajalci ne morejo izpolniti zahtevane stopnje zaščite IP, je za zaščito tehnologije potrebna dodatna krmilna omarica. To rešitev naredi bolj zapleteno in dražjo.

Naša stranka

Globalni proizvajalec industrijskih obratov za prehrambeno industrijo in industrijo pijač ter energetsko industrijo. Skupno 5000 zaposlenih skrbi, da stranke postanejo »bolj trajnostne«, hkrati pa proizvajajo varne in zdrave izdelke.

Podjetje z vsakim novim projektom optimizira učinkovitost svojih obratov. Izziv, povezan s tem, je, da krmilne omarice s povezavo Profinet ne zagotavljajo fleksibilnosti, ki je potrebna za strukturno zasnovo obrata. Rešitev ponuja uporaba rešitev IO-Link podjetja ifm.

Naša stranka

Globalni proizvajalec industrijskih obratov za prehrambeno industrijo in industrijo pijač ter energetsko industrijo. Skupno 5000 zaposlenih skrbi, da stranke postanejo »bolj trajnostne«, hkrati pa proizvajajo varne in zdrave izdelke.

Podjetje z vsakim novim projektom optimizira učinkovitost svojih obratov. Izziv, povezan s tem, je, da krmilne omarice s povezavo Profinet ne zagotavljajo fleksibilnosti, ki je potrebna za strukturno zasnovo obrata. Rešitev ponuja uporaba rešitev IO-Link podjetja ifm.

Rešitev – zakaj ifm?

Dosledno visoka stopnja zaščite IP vseh IO-Link komponent podjetja ifm omogoča decentralizirano avtomatizacijsko rešitev neposredno na stroju brez dodatnih krmilnih omaric.

Rešitev podjetja ifm tej stranki pomaga prihraniti več kot 10.000 evrov stroškov materiala. Krmilne omarice za zaščito modulov IO-Link niso več potrebne, potreba po priključni tehnologiji in razdelilnih omaricah pa se je znatno zmanjšala. Tehnologija tesnjenja vtičnic ifm, ki se na trgu izkazuje že vrsto let, v kombinaciji s posebno zasnovano enoto IO-Link master za prehrambeno industrijo izpolnjuje najvišje zahteve glede kemične odpornosti in stopnje zaščite (ECOLAB in IP69K).

S priključki M12 so izključene napake zaradi nepravilnega ožičenja, zato lahko namestitev zaupate tudi manj izkušenemu osebju. IO-Link je odprti standard, ki ga je skupaj razvilo veliko število proizvajalcev in omogoča integracijo aktuatorjev, kot so ventilski terminali, ter zmanjšanje infrastrukture obrata. Poleg tega vse te prednosti za stranke skupaj povečajo učinkovitost med zagonom – potrebni čas se lahko skrajša za približno 25 %.

Študija primera: Ožičenje brez krmilnih omaric

Te teme vas bodo morda zanimale: