• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje

Pametno in enostavno ožičenje z IO-Link

Mehanski inženiring
Industrijska komunikacija
IO-Link
Študija primera

Proizvajalec originalne opreme doseže do 60-odstotni prihranek stroškov in časa med nastavitvijo

30-odstotno znižanje stroškov za
instrumente

60-odstotno skrajšanje časa
namestitve

250-odstotna
donosnost naložbe po enem letu

Rezultati

  • Priprava na industrijo 4.0 z izdelki IO-Link
  • Merljivi prihranki stroškov do 30 % na tip stroja
  • Skrajšanje časa namestitve in zagonov za 60 %
  • Skupni prihranki na leto: 100.000 EUR

Izziv

Podjetje dobavlja prilagojene naprave za različne proizvodne procese. V industriji živil in pijač morajo obrati izpolnjevati stroge smernice, kot so standardi 3A SSI ali EHEDG. V skladu s temi smernicami so proizvodni obrati zasnovani higienično, da se zagotovi čim večja varnost proizvodov.

Za proizvajalce originalne opreme, ki izdelujejo veliko posameznih strojev v skladu s specifičnimi zahtevami strank, je vsestranskost in enostavnost namestitve avtomatizacijskih komponent, ki jih uporabljajo, odločilna konkurenčna prednost. Vendar pa prilagoditve, ki presegajo splošne zahteve trga, proizvajalcem predstavljajo številne izzive v njihovih projektih. Učinkovitost, kratki časi zagonov, varnost in zanesljivost naprav so absolutno nujni. Prejšnji koncept avtomatizacije, ki je temeljil na vzporednem ožičenju, teh zahtev ni več izpolnjeval zaradi majhne prilagodljivosti in visokih stroškov namestitve.

Pregled sistema IO-Link

Naša stranka

Eden od vodilnih svetovnih proizvajalcev strojev v industriji živil in pijač.

  • Več kot 5.000 zaposlenih
  • > 1 milijarda evrov prometa na leto
  • Proizvodni obrati po vsem svetu

Podjetje je preizkusilo svoj koncept avtomatizacije, ki temelji na vzporednem ožičenju, s ciljem doseči večjo učinkovitost, nižje stroške, večjo prožnost in hkrati standardizacijo. Vse zahteve je mogoče uspešno izpolniti z rešitvami IO-Link podjetja ifm.

Naša stranka

Eden od vodilnih svetovnih proizvajalcev strojev v industriji živil in pijač.

  • Več kot 5.000 zaposlenih
  • > 1 milijarda evrov prometa na leto
  • Proizvodni obrati po vsem svetu

Podjetje je preizkusilo svoj koncept avtomatizacije, ki temelji na vzporednem ožičenju, s ciljem doseči večjo učinkovitost, nižje stroške, večjo prožnost in hkrati standardizacijo. Vse zahteve je mogoče uspešno izpolniti z rešitvami IO-Link podjetja ifm.

Rešitev – zakaj ifm?

Z uporabo izdelkov IO-Link podjetja ifm je podjetje uspelo zagotoviti večjo učinkovitost, nižje stroške in večjo prilagodljivost, hkrati pa lahko deluje na standardiziran način. Prodajna ekipa podjetja ifm je analizirala dejansko stanje na kraju samem in razvila omrežno arhitekturo, ki je bila individualno prilagojena zahtevam stranke. Enota IO link master ima pri tem osrednjo vlogo: omogoča preprosto in hitro prilagajanje ožičenja različnim tipom strojev, kar zmanjša stroške namestitve in ožičenja. Z zaščitnim razredom IP69K se enota IO-Link master lahko uporablja neposredno na terenu; lokalne razdelilne omarice niso potrebne.

Digitalna komunikacija prek standardnih kablov brez oklopa pomeni, da se uporablja manj kablov kot prej – to olajša čiščenje. Namestitev je hitra in preprosta zahvaljujoč načelu »priključi in uporabljaj«. To omogoča priključek M12, ki zagotavlja varno in pravilno ožičenje ter odpravlja morebitne vire napak.

Poleg tega analognih signalov ni treba skalirati, analogne vhodne kartice niso več potrebne, nadzorni element pa postane vitkejši. Poleg optimizacije omrežne arhitekture strokovnjaki podjetja ifm strankam ponujajo tudi usposabljanje za uporabo izdelkov IO-Link, da bi prehod na digitalno tehnologijo potekal še lažje.

Študija primera: Pametno in enostavno ožičenje z IO-Link

Te teme vas bodo morda zanimale: