• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Tlačni senzorji po vrstah uporabe
  2. Tlačne merilne celice

Pregled tehnologij celic za merjenje tlaka podetja ifm

Odkrijte, katere tehnologije se uporabljajo v posameznih senzorjih ter katere so njihove prednosti in slabosti.

  Keramično
kapacitativno
Membransko tesnilo Vlečni merilnik
iz nerjavnega jekla
Piezoupornostno
Območje tlaka 100 mbar...600 bar 1...400 bar 6...600 bar 1...10 bar
Odpornost na vakuum -1 barov -1 barov -1 barov -1 barov
Zaščita pred preobremenitvijo
Robustnost
Dolgoročna stabilnost
Točnost
Velikost ohišja
Odporno na
premik zaradi navora za zategovanje
Temperatura
Agresivni mediji
Cena €€€ €€€ €€ €

ni na voljo
pogojno primerno

Keramično kapacitivna merilna celica.

Zasnova in funkcija keramično kapacitativne merilne celice

Ko se vzpostavi tlak, se razdalja med membrano in osnovnim ohišjem spremeni in spremeni se tudi kapacitivnost med elektrodama. Ta sprememba kapacitivnosti se analizira in nato pretvori v standardni industrijski izhodni signal.

Zakaj je merilna celica tako pomembna

  • Ekstremno robustna, odpornost na visok tlak in visok porušitveni tlak
  • Delovanje brez drsenja > več kot 100 milijonov tlačnih ciklov
  • Visoka dolgoročna stabilnost in ponovljivost
  • Suha merilna celica brez membranskega tesnila za visoko zanesljivost procesa

Prednosti

  • Odporna na dinamične tlačne sunke in kavitacijo
  • Odporna na agresivne in abrazivne medije
  • Minimalni vplivi temperature na keramično merilno celico
  • Keramika se ne stara in ne obrablja.

Slabosti

  • Zapletena namestitev merilne celice v senzorju, zato je ohišje veliko in stroški večji
  • Potrebno je zatesnitev merilne celice na procesni priključek
  • Uporaba plina nad 25 barov je mogoča samo v omejenem obsegu


Izdelki s keramično kapacitivno merilno celico

Različica Higienično Industrijsko
Z zaslonom PI PE, PNxx9X Na tlačne senzorje
Brez zaslona PM PA, PX, PP, PL15
Z analognim zaslonom PG17, PG27, PG28 PG14, PG24

Membransko tesnilo

Zasnova in funkcija merilne celice z membranskim tesnilom

Procesni tlak pri tehnologiji membranskega tesnila ne deluje neposredno na senzor, ampak se prenaša prek membrane, za katero je polnilna tekočina. Sama membrana v procesu ločuje medij od senzorskega sistema. Je prožna in ob tlaku se preoblikuje. Za membrano je posebna polnilna tekočina (običajno olje), ki prenaša tlak z membrane na dejanski tlačni senzor.

Zakaj je merilna celica tako pomembna

  • Odpornost na visoke temperature

Prednosti

  • Možnost kompaktne zasnove sprednjega splakovanja
  • Majhna občutljivost na temperaturne spremembe

Slabosti

  • Občutljiva membrana
  • Visoki tlaki lahko povzročijo nepopravljivo škodo
  • Če je membrana poškodovana, lahko tekočina iz membranskega tesnila izteče in onesnaži medij.
  • Kovinska membrana lahko korodira.


Izdelki z merilno celico z membranskim tesnilom

Različica Higienično Industrijsko
Z zaslonom PI22xx, PI23xx Na tlačne senzorje
Brez zaslona PL54

Merilna celica iz nerjavnega jekla z merilnikom napetosti

Zasnova in funkcija merilne celice iz nerjavnega jekla z merilnikom napetosti

V tej merilni celici so vlečni merilniki v obliki rezistorjev priključeni na hrbtno stran membrane iz nerjavnega jekla in priključeni v obliki Wheatstonovega mosta. Če na merilno celico deluje tlak, se membrana preoblikuje. To povzroči, da se izhodni signal mostičnega vezja sorazmerno spremeni, kar zazna elektronika in ga pretvori v standardni izhodni signal.

Zakaj je merilna celica tako pomembna

  • Visoka dolgoročna stabilnost
  • Popolnoma varjena merilna celica brez tesnila
  • Majhna zasnova, nizka cena
  • Primerni za pline do 600 barov

Prednosti

  • Hitrokoračni odzivni čas
  • Visok porušitveni tlak
  • Idealno za posamezna in velika naročila

Slabosti

  • Pri uporabah z dinamičnim tlakom in kavitacijo je priporočljiv dušilni element ali restriktor.


Izdelki z merilno celico iz nerjavnega jekla

Različica Vrsta
Z zaslonom PNxx7x > 100 bar Na tlačne senzorje
Brez zaslona PT, PU, PV
Z nastavitvenimi obroči PK

Piezoupornostna merilna celica

Zasnova in funkcija pieozupornostne merilne celice

Piezoupornostni učinek opisuje spremembo električne upornosti materiala zaradi tlaka ali trakcije. To spremembo upornosti zazna mostično vezje (R1–R4) in jo pretvori v standardni izhodni signal.

Zakaj je merilna celica tako pomembna

  • Merilna celica, odporna proti vakuumu in onesnaževanju zaradi premaza
  • Primerna za pnevmatske senzorje

Prednosti

  • Majhen senzorski element

Slabosti

  • Primerna samo za pnevmatske senzorje in inertne pline


Izdelki s piezoupornostno merilno celico

Različica Vrsta
Z zaslonom PQS, PQC Na tlačne senzorje
Potopni pretvornik tlaka PS