- Novice o izdelkih
- Senzorji
- Dinamični senzorji naklona z IO-Link
Dinamični senzorji naklona z IO-Link
Motnje zaradi gibanja stroja so izločene s filtrom
Dinamični senzor naklona JBC ponuja inovativno rešitev za natančno merjenje kotov, tudi v primeru motenj, kot so speljevanje ali zaviranje vozila ter vibracije in udarci. Naprava zaznava pospešek in rotacijo v treh dimenzijah, pa tudi temperaturne podatke. Z izločanjem motenj gibanja s Kalmanovim filtrom se zagotavljajo natančne vrednosti naklona celo v najbolj dinamičnih aplikacijah.
Uporabniku prijazna nastavitev parametrov
Filtrirani podatki se posredujejo prek povezave IO-Link in – odvisno od različice – prek dveh preklopnih točk ali dveh analognih izhodov. Poleg tega je mogoče vse neobdelane podatke, vključno s temperaturo, odčitati ločeno. Osnovne nastavitve senzorja se prav tako izvajajo prek IO-Linka. Po namestitvi je mogoče vrednost kota preprosto nastaviti na nič z induktivno tipko za učenje, ne da bi bila potrebna dodatna programska oprema.
Kompaktna zasnova, preprosta namestitev
Lahko in kompaktno plastično ohišje senzorja omogoča preprosto namestitev tudi tam, kjer je prostor omejen. Kljub svoji majhnosti je senzor dovolj robusten, da prenese zunanje vplive. Pritrdi se samo z dvema vijakoma, kar poenostavi namestitev in zagotavlja stabilno pritrditev brez tresljajev. Dobro vidna LED dioda jasno prikazuje trenutno stanje senzorja.