- Novice o izdelkih
- IO-Link
- Nastavljiv nadzor hitrosti
Nastavljiv nadzor hitrosti
Spremljanje pogona
V številnih industrijskih uporabah se od pogonov in različnih drugih vrtečih se strojev pričakuje, da bodo delovali z določeno hitrostjo. Pri uporabi zunanjih senzorjev na gredeh ali pogonskih kolesih se lahko generirajo signali, odvisni od hitrosti, in se analizirajo s pomočjo teh prikazanih nadzornikov hitrosti. Poškodbe pogona, kot so zdrs ali celo pretrgani klinasti jermeni, je mogoče pravočasno zaznati s primerjavo nastavljenih vrednosti in jih nato prikazati s preklopnim signalom. Hkrati DW3003 oddaja tokovni ali napetostni signal, ki je sorazmeren s hitrostjo in ga je mogoče prenesti na krmilnik višje ravni ali uporabiti za druge nadzorne procese.
Visoko zmogljiva ocenjevalna enota
Izmerjena vrednost se lahko digitalno prenese prek IO-Linka, kar omogoča tudi obsežne in priročne možnosti nastavljanja parametrov, kot je skaliranje analognih izhodnih signalov ali določanje preklopnih točk.
Še posebej uporabna funkcija: ocenjevalno enoto je mogoče napajati s 24 V DC in 110...250 V AC. Enota zagotavlja 24 V DC za napajanje senzorjev.