- Novice o izdelkih
- IO-Link
- Pametno spremljanje signalov z analognim pretvornikom IO-Link
Pametno spremljanje signalov z analognim pretvornikom IO-Link
Enostavna integracija analognih senzorjev v sisteme IO-Link
Analogni senzorji zagotavljajo pomembne procesne vrednosti v industriji, vendar jih pogosto ni mogoče neposredno integrirati v digitalne infrastrukture. Monitor analognega signala DP1204 podjetja ifm ponuja učinkovito rešitev za to: Omogoča preprosto integracijo do dveh analognih senzorjev (4–20 mA/0–10 V) v sisteme IO-Link – idealno tudi za naknadno vgradnjo v obstoječe sisteme.
Individualna prilagodljivost vaši uporabi
DP1204 ponuja različne načine delovanja: Preklopne točke se lahko dodelijo posamično, izmerjene vrednosti pa se lahko seštevajo ali odštevajo. Izračunano vrednost je mogoče spremljati in izpisati kot signal 4–20 mA.
Poleg tega je mogoče analogne vhodne signale linearno prilagoditi fizikalnim enotam (npr. 4–20 mA na 50–2000 mm). Obdelani podatki so na voljo prek IO-Link, enega analognega in dveh digitalnih izhodov. Poleg tega je mogoče analogni signal zrcaliti prek izhoda.
Vrste uporabe
Tipične aplikacije vključujejo spremljanje diferenčnega tlaka (npr. stanje filtra, učinkovitost črpalke), spremljanje nivoja v tlačno zaprtih posodah ali merjenje širine premikajočih se predmetov z uporabo dveh senzorjev razdalje.
Hitra namestitev pomeni prihranek časa in denarja
DP1204 je bil zasnovan za namestitev blizu terena – neposredno na stroj, brez krmilne omarice. Njegova kompaktna zasnova in stopnja zaščite IP67 zmanjšujeta zapletenost ožičenja ter prihranita prostor, čas in stroške namestitve.