• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Novice o izdelkih
  2. Prikaz / Upravljanje / Osvetljava
  3. LED-trakovi s posamično krmiljenimi RGB LED-diodami

LED-trakovi s posamično krmiljenimi RGB LED-diodami

Posamezno krmiljene LED diode za največjo prilagodljivost in zanesljivost

Ta inovativni LED trak omogoča veliko več kot le enobarvno vizualizacijo: do 320 RGB LED diod je mogoče posamezno krmiliti glede barve in svetlosti. Krmilnik DP1617 v ta namen ponuja vnaprej programirane načine, kar omogoča hitro in preprosto izvajanje prilagojenih konceptov vizualizacije. Krmiljenje LED diod se izvaja prek vmesnika IO-Link.

Higiensko zasnovani in izjemno robustni LED trakovi so na voljo v dolžinah od 250 mm do 5000 mm, zaradi česar so idealni za zahtevne aplikacije v tovarniški avtomatizaciji in živilski industriji. Zaradi integriranega obvodnega sistema trak ostane funkcionalen, tudi če posamezne LED diode odpovejo, kar povečuje zanesljivost in podaljšuje življenjsko dobo sistema.

Načini delovanja krmilnika DP1617

Segmentni način

Omogoča delitev LED traku na več segmentov, ki jih je mogoče neodvisno upravljati za prilagodljive in po meri narejene aplikacije.

Način tekoče svetlobne točke

Ustvari učinek tekočega gibanja s prižiganjem LED diod ene za drugo. Idealno za dinamične in privlačne vizualizacije, ki dajejo vtis gibanja.

Način paličnega grafa

Vizualizira vrednosti ali stanja s prižiganjem LED diod v vrsti ene za drugo, podobno kot pri paličnem grafu.

Položajni način

Zagotavlja natančno krmiljenje posameznih skupin LED za jasen prikaz določenih položajev.

Nakup izdelka