- Novice o izdelkih
- Senzorji
- Nova generacija senzorjev razdalje OGD
Nova generacija senzorjev razdalje OGD
Še več zmogljivosti
Nova generacija preizkušenih senzorjev razdalje OGD sedaj ponuja še širši doseg za vse aplikacije. Natančne meritve na kratkih razdaljah so enako preproste kot zaznavanje predmetov na razdaljah do 4 metrov. Vse različice so opremljene s tehnologijo PMD, odporno na zunanjo svetlobo, in lahko razlikujejo predmete glede na njihovo odbojnost. Senzorji lahko preprosto zaznajo tudi ogljenotemne ali visokosijajne izdelke.
Rešitve za zanesljivo preprečevanje napak
Model OGD560 razreda laserja 2 ima dvakrat daljši doseg in omogoča preprečevanje napak na razdaljah do 4 metrov. Model OGD540 zagotavlja zanesljivost procesa v neposredni bližini. Tudi temni, odsevni ali drugače zahtevni predmeti so zanesljivo zaznani zaradi novega načina Ultimate Black Mode.
Raznovrstna uporaba
Senzorji serije OGD merijo vrednosti razdalje do milimetra natančno. Senzorji so idealni pomočnik za določanje položaja predmetov ali preverjanje prisotnosti, na primer pri nadzoru kakovosti. Odbojne vrednosti je tudi mogoče uporabiti, na primer za prepoznavanje pri opravilih razvrščanja. Veliko je različnih področij uporabe: pri tehnologiji rokovanja, v robotiki, avtomatizaciji sestavljanja, transportni tehnologiji ali logistiki – novi senzorji OGD so univerzalni reševalci težav za vašo avtomatizacijo!
Lahka ali težka opravila?
Izbira je vaša. Zdaj ponujamo OGD v ohišju iz plastike in nerjavnega jekla.