• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Novice o izdelkih
  2. Prikaz / Upravljanje / Osvetljava
  3. Prosto konfigurirani zložljivi svetlobni stolp

Prosto konfigurirani zložljivi svetlobni stolp

Jasno viden, prilagojen prikaz stanja

Individualno nastavljivi zložljivi svetlobni stolpi omogočajo uporabniku, da natančno prilagodi prikaz stanja industrijskih strojev in sistemov svojim zahtevam. Za ta namen je na voljo pet različnih barvnih LED-segmentov, od katerih je mogoče na osnovni modul namestiti do pet segmentov drugega nad drugim. Visoka vidljivost LED-segmentov poenostavlja vizualno prenašanje stanja tudi na velike razdalje.

Enostavna namestitev in akustično signaliziranje

LED-segmenti se enostavno in varno pritrdijo s pomočjo zasuka. Segmenti se nadzorujejo posamično prek digitalnih 24 V DC vhodov. Na zložljivi svetlobni stolp je mogoče dodatno namestiti brenčalo, na primer za večjo pozornost v kritičnih situacijah.

Zahvaljujoč stopnji zaščite IP65 je zložljivi svetlobni stolp idealna izbira tudi za zahtevna delovna okolja. Univerzalna montažna podlaga, ki se lahko nagiba, omogoča pokončno montažo zložljivega svetlobnega stolpa na vodoravne in navpične površine.

Nakup izdelka