- Novice o izdelkih
- Prikaz / Upravljanje / Osvetljava
- Osvetlitev stroja v skladu z direktivo o okoljsko primerni zasnovi
Osvetlitev stroja v skladu z direktivo o okoljsko primerni zasnovi
Inovativna strojna luč
Strojna luč združuje skladnost s strogimi zahtevami direktive o okoljsko primerni zasnovi z izjemno robustnostjo in vsestranskimi možnostmi uporabe.
Naprava navdušuje z elegantno, gladko površino in higiensko zasnovo, zato je kot nalašč za uporabo v zahtevnih prostorih. Uporabljeni materiali niso le izjemno robustni, temveč zagotavljajo tudi izjemno dolgo življenjsko dobo. Z dolžino 250 mm in možnostjo priključitve prek priključka M12 omogoča neverjetno prilagodljivost. Za optimalno osvetlitev lahko v vrsto postavite do štiri luči.
Strojna luč ne navdušuje le z učinkovito belo svetlobo, temveč tudi z živahnimi barvami signala RGB – in to po ceni, ki zlahka konkurira običajnim izdelkom, ki zagotavljajo le belo svetlobo. Krmiljena je s štirimi 24 V DC kanali, integracija IO-Linka prek DP1615 pa omogoča veliko različnih možnosti krmiljenja.
Vsestranske možnosti montaže
Namesti se z univerzalno montažno sponko, ki jo je mogoče pritrditi z vijakom, magnetom ali objemko podjetja ifm.
Direktiva o okoljsko primerni zasnovi
Direktiva 2009/125/ES o okoljsko primerni zasnovi določa stroge zahteve glede energetske učinkovitosti, svetlobnega izkoristka in trajnosti električnih porabnikov, zlasti komponent razsvetljave. Običajni trakovi LED pogosto teh zahtev ne izpolnjujejo v celoti in se zato uporabljajo predvsem za vizualizacijo stanja.
S strojno lučjo je podjetje ifm predstavilo rešitev, ki izpolnjuje vse zahteve direktive o okoljsko primerni zasnovi. Izdelek ponuja impresivno svetlobno moč 450 lumnov na dolžini le 250 mm, ob minimalni porabi energije in dolgi življenjski dobi. Prav tako lahko barvno signalizira stanje stroja. Zaradi teh lastnosti je strojna svetilka trajnostna, energetsko učinkovita in v prihodnost usmerjena svetlobna rešitev.