- Novice o izdelkih
- Senzorji
- Točkovni senzor nivoja LMH s keramično merilno konico
Točkovni senzor nivoja LMH s keramično merilno konico
Zanesljivo zaznavanje ravni v postopkih cvrtja, pasterizacije in kondenzacije
Točkovni senzor nivoja LMH zagotavlja zanesljivo zaznavanje medija, ne glede na to, ali je na vodni ali oljni osnovi, tudi pri neprekinjenih visokih temperaturah do 250 °C. V industrijski proizvodnji živil, kot so cvrtje, pasterizacija mleka ali postopki CIP/SIP, senzor pomaga ohranjati konstantno kakovost procesa. Enako velja za visokotemperaturne aplikacije v farmacevtski, kemični in biotehnološki industriji.
Senzor za zaznavanje ravni točke in temperature
Merilna konica je izdelana iz čiste, robustne keramike, ki jo običajno uporablja podjetje ifm. Zaradi svoje odpornosti proti abrazivnim medijem ima LMH dolgo življenjsko dobo. Zmožnost senzorja, da prek IO-Link prenese tako temperaturo medija kot tudi raven točke, zmanjša potrebo po dodatnih merilnih točkah.
Zatiranje usedlin za zagotavljanje natančnih in zanesljivih rezultatov
LMH ponuja učinkovito preprečevanje kopičenja medija, ki je že znano iz točkovnega senzorja nivoja LMT. Nepravilno preklapljanje, ki bi lahko povzročilo prazne ali prepolne zabojnike, je odpravljeno.
Prilagodljivost zaradi koncepta tesnjenja
Točkovni senzor nivoja je namenjen uporabi v higienskih in industrijskih okoljih. Prilagajanje individualnim pogojem je poenostavljeno s sofisticiranim konceptom tesnjenja.