• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Pregled senzorjev nivoja
  2. Točkovni senzorji nivoja LM

Točkovni senzorji nivoja tipa LM

Točkovni senzorji nivoja serije LM so zanesljiva rešitev za spremljanje nivoja v številnih uporabah. Ne glede na to, ali se senzorji uporabljajo za preprečevanje prelivanja, zaznavanje puščanja ali zaščito pred izsušitvijo, dosledno zagotavljajo visoko raven natančnosti in varnosti.
Za izpolnjevanje različnih zahtev so na voljo različice za industrijska okolja in higienske uporabe. Senzorji zanesljivo zaznavajo širok spekter medijev – od tekočin in olj na vodni osnovi do praškov – ne glede na to, ali je medij tekoč, trden ali viskozen.

Točkovni senzorji nivoja tipa LM v podrobnostih

Prednosti točkovnih senzorjev nivoja tipa LM

Zanesljiva alternativa za poravnalne vilice

Običajne vibracijske vilice pri viskoznih ali lepljivih medijih hitro dosežejo svoje meje. Kopičenje usedlin lahko popači rezultate meritev in sproži napačno preklapljanje. Gladko zaobljena merilna konica senzorjev LM že od samega začetka zmanjšuje kopičenje usedlin in zanesljivo odpravlja morebitne preostale usedline. Tako je meritev natančna tudi v zahtevnih procesnih pogojih.

Zanesljivo razlikovanje medijev

Senzor z dvema neodvisno programirljivima preklopnima izhodoma zanesljivo razlikuje med različnimi mediji. To omogoča zgodnje odkrivanje puščanja v uporabah, kot so toplotni izmenjevalniki – na primer, ko voda vstopi v oljni krog. To natančno razlikovanje povečuje zanesljivost procesa in preprečuje posledično škodo.

Hitra in prilagodljiva integracija

Različne različice naprav z različnimi dolžinami vgradnje in procesnimi adapterji omogočajo preprosto in prilagodljivo integracijo v skoraj vsak sistem. Različice naprav so tovarniško prednastavljene za določene medije, kot sta voda ali olje, kar bistveno skrajša čas namestitve.

Oblikovanje, primerno za industrijo

Vsi senzorji imajo robustno ohišje iz nerjavnega jekla. Različici LMC in LMT sta opremljeni z vzdržljivo konico iz PEEK, različica LMH pa s keramično konico, ki zanesljivo prenaša temperature do 250 °C.

Preprečevanje usedlin

Senzor je neobčutljiv na usedline na svoji površini. Nepravilno preklapljanje, ki bi lahko povzročilo prelivanje rezervoarja ali suho delovanje črpalke, je zanesljivo preprečeno z učinkovitim zatiranjem usedlin.

Nakup točkovnih senzorjev nivoja tipa LM

Primerjava izdelkov

LMT LMH LMC
Področje uporabe Uporabe v industriji in higienski uporabe Uporabe v industriji in higienski uporabe Industrijske uporabe
Koncept tesnjenja Higienska kovina PEEK Higienski O-obroč
(na voljo ločeno)
Zadnje ploščato tesnilo
Prednastavitev Mediji na vodni osnovi, viskozni mediji in olja Mediji na vodni osnovi
in olja
Vodni medij
Najv. temperatura medija Od 100
do 150 °C za 1 uro
250 °C 100 °C
Integrirano merjenje temperature
Preprečevanje usedlin
Material merilne konice PEEK Keramika (99,97 %) PEEK
Odobritve FDA, EHEDG, 3A, KTW/W270, EC 1935/2004, ACS, Reg31, FCM FDA, EHEDG, 3A, FCM, ADI prosto, USP razred VI, ASME-BPE, CRN, cULus DNV

Tipične vrste uporabe

Preprečevanje prelivanja

Da bi preprečili prekomerno polnjenje rezervoarjev in posod, lahko točkovne senzorje nivoja namestite na različnih višinah. Dovod medija se ustavi takoj, ko se odzove zgornji senzor nivoja, in nadaljuje, ko nivo pade na spodnji senzor. To zagotavlja neprekinjen nadzor procesa, preprečuje, da bi se rezervoar prelil ali izpraznil, in zagotavlja varno delovanje.
Senzorji so neobčutljivi na usedline in zanesljivo delujejo tudi v zahtevnih razmerah, kar prispeva k učinkovitim procesom.

Zaščita pred delovanjem brez vode

Da bi zagotovili zanesljivo delovanje in dolgo življenjsko dobo črpalk, se je treba izogibati suhemu teku. Ravno v tem primeru so točkovni senzorji nivoja preprosta in učinkovita rešitev: Takoj ko merilna konica ni več pokrita z medijem, senzor to zazna in pošlje signal za samodejni izklop črpalke. S tem se preprečijo poškodbe zaradi suhega teka in podaljša življenjska doba sistema.
Ko je medija spet dovolj in je senzor popolnoma zadušen, se črpalka ponovno zažene. To zagotavlja varno in nemoteno delovanje.

Zaznavanje puščanja

Točkovni senzorji nivoja tipa LM lahko pomagajo pri zgodnjem odkrivanju puščanja v zaprtih sistemih. Če na primer pride do puščanja v toplotnih izmenjevalnikih, lahko voda vstopi v sicer zaprt oljni krog. Senzor z dvema neodvisno programirljivima preklopnima izhodoma zanesljivo razlikuje med različnimi mediji, kar omogoča zgodnje odkrivanje in odpravljanje puščanja.

Pogosta vprašanja