- Novice o izdelkih
- Senzorji
- Induktivni obročni senzorji spremljajo pretok materiala v tehnologiji dovajanja
Induktivni obročni senzorji spremljajo pretok materiala v tehnologiji dovajanja
360° spremljanje majhnih delov
Induktivni obročni senzorji se uporabljajo v tehnologiji dovajanja za zaznavanje kovinskih delov, kot so vijaki ali matice, ko se ti transportirajo skozi cevi. Predmeti se prepoznajo pri hitrosti do 35 m/s, ne glede na njihovo velikost. To omogoča natančno štetje in učinkovit nadzor pretoka. Zanesljivo se lahko zaznavajo blokade, zastoji ali nepravilni transport (ni nobenega dela ali več delov hkrati).
Statične in dinamične uporabe
Obročni senzorji delujejo statično ali dinamično: Statični senzorji zaznavajo stalno prisotne kovinske dele, npr. za nadzor ravni. Dinamični senzorji se odzivajo samo na prehajajoče dele in so primerni za štetje ali nadzor pretoka. Obe različici zagotavljata nemoten proizvodni proces v montažnih sistemih.
Funkcije povezave IO-Link
Občutljivost se lahko enostavno nastavi s potenciometrom. Razširjene parametre, kot so podaljšanje impulza, električna zasnova (PNP/NPN) in izhodna funkcija (NO/NC), je mogoče konfigurirati prek IO-Link. Senzor ponuja tudi funkcije, specifične za IO-Link, kot so štetje kosov in diagnostične funkcije.