- Novice o izdelkih
- Senzorji
- Pravokotni induktivni senzorji
Pravokotni induktivni senzorji
Izboljšanje preizkušenega in preverjenega
Po temeljiti prenovi so se spet vrnili pravokotni induktivni senzorji. Z večjim zaznavnim območjem ponujajo večjo prilagodljivost pri namestitvi. Poleg tega je v optimizirano in bolj robustno ohišje vgrajena jasno vidna LED-lučka, ki poenostavlja identifikacijo in vizualno preverjanje stanja na terenu. Izboljšana zmogljivost omogoča, da se različice brez izravnave namestijo delno poravnane.
Enostavno zamenljiv, enostavno nadomestljiv
Ampak ni se spremenilo vse: Dimenzije so popolnoma enake kot pri prejšnjih modelih. To pomeni, da je prehod na nove modele nemoten, namestitev v omejenih prostorih pa ostaja enako enostavna.
Zahvaljujoč določenim pritrdilnim točkam je zagotovljen natančen položaj in s tem zanesljivo zaznavanje predmetov brez dodatne prilagoditve ob zamenjavi senzorja.