- Novice o izdelkih
- Senzorji
- Tlačno odporni senzorji za zaznavanje končnega položaja
Tlačno odporni senzorji za zaznavanje končnega položaja
Vrste uporabe
Senzorji so bili razviti posebej za zaznavanje končnega položaja v hidravličnih cilindrih. Vgradijo se lahko v isti ali skoraj isti ravnini z navojem in natančno zaznajo jekleno tarčo na batni palici. Ti senzorji so zaradi svoje visoke tlačne zmogljivosti in sposobnosti zaznavanja feromagnetnih kovin primerni za široko paleto aplikacij tudi v drugih hidravličnih komponentah, vključno z ventili ali črpalkami.
Dve vrsti za različne zahteve
Standardiziran tip z navojem omogoča prilagodljivo namestitev in nastavitev senzorja na različne hidravlične cilindre, tako da en sam senzor pokriva različne tipe cilindrov. Posebni tip M9H je opremljen s končnim omejevalnikom. To bistveno poenostavi vgradnjo, če se vedno uporablja isti tip cilindra.
Dodana vrednost z IO-Linkom
Različice senzorjev z IO-Link ponujajo dodatne funkcije, kot so števci hodov ali preklopnih ciklov ali edinstvena identifikacija senzorja, medtem ko spremljanje časa med končnimi položaji in merjenje temperature omogočata vzdrževanje na zahtevo.