- Novice o izdelkih
- Senzorji
- Ultrazvočni senzor SU Puresonic
Ultrazvočni senzor SU Puresonic
Preprosto in trajno zagotavljanje kakovosti procesov
Ultrazvočni senzor SU Puresonic zelo natančno zaznava tokove prevodnih in neprevodnih medijev. Vodo, glikolne mešanice, hladilna sredstva in olja je mogoče zaznati enako zanesljivo.
Robustna merilna cev brez priključkov
Merilna cev senzorja SU Puresonic je izdelana iz nerjavnega jekla in je brez merilnih elementov, tesnil in gibljivih delov. To pomeni, da so napake zaradi poškodb, puščanja ali blokad izključene že od začetka, prav tako pa tudi z zasnovo povezani padci tlaka.
Spremljanje stanja na preprost način
Senzor SU Puresonic je opremljen z IO-Linkom in dobro vidno lučko LED za stanje ter ima vse, kar potrebujete za neprekinjeno spremljanje kakovosti procesa. Na ta način je mogoče stanje kakovosti signala hitro razbrati v okviru informacijske tehnologije in na delovnem področju. Če se zmanjšuje, to lahko pomeni povečano gostoto delcev ali oblog na notranjih stenah cevi.