• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Novice o izdelkih
  2. Senzorji
  3. Mobilni ultrazvočni senzor SU Puresonic

Mobilni ultrazvočni senzor SU Puresonic

Zagotavljanje kakovosti procesov za mobilne stroje

Mobilni ultrazvočni senzor SU Puresonic odlikujeta zasnova brez zaslona in visoka temperaturna odpornost. Idealen je za mobilne aplikacije in procese s stalnimi temperaturami medijev do 120 °C. Primeri vključujejo postopke za spremljanje temperature, stroje za gnojenje v kmetijski tehnologiji in mešalnike betona. Senzor zanesljivo zaznava stopnje pretoke prostornine širokega spektra medijev na vodni osnovi, vključno s pesticidi, mešanicami glikola in olji.

Robustna merilna cev brez priključkov

Merilna cev mobilnega senzorja SU Puresonic je izdelana iz nerjavnega jekla in je brez merilnih elementov, tesnil in gibljivih delov. To pomeni, da so napake zaradi poškodb, puščanja ali blokad izključene že od začetka, prav tako pa tudi z zasnovo povezani padci tlaka.

Izdelki