- Novice o izdelkih
- IO-Link
- Programirljiv pretvornik frekvence v tok
Programirljiv pretvornik frekvence v tok
Spremljanje pogona
V številnih industrijskih uporabah se od pogonov in različnih drugih vrtečih se strojev pričakuje, da bodo delovali z določeno hitrostjo. Pri uporabi zunanjih senzorjev na gredeh ali pogonskih kolesih je mogoče s prikazanim pretvornikom frekvence v tok ustvariti in analizirati signale, odvisne od hitrosti. Poškodbe pogona, kot so zdrs ali celo pretrgani klinasti jermeni, je mogoče pravočasno zaznati s primerjavo nastavljenih vrednosti in jih nato prikazati s preklopnim signalom. Hkrati naprava oddaja tokovni ali napetostni signal, ki je sorazmeren s hitrostjo in ga je mogoče prenesti na krmilnik višje ravni ali uporabiti za druge nadzorne procese.
Visoko zmogljiva ocenjevalna enota
Izmerjena vrednost se lahko digitalno prenese prek IO-Linka, kar omogoča tudi obsežne in priročne možnosti nastavljanja parametrov, kot je skaliranje analognih izhodnih signalov ali določanje preklopnih točk. Posebej uporabna funkcija: ocenjevalno enoto je mogoče napajati s 24 V DC in 110...250 V AC. Enota zagotavlja 24 V DC za napajanje senzorjev.