• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Novice o izdelkih
  2. Oskrba z napetostjo
  3. Neposredno na terenu

Neposredno na terenu

Napajanje neposredno na terenu

Vedno več uporabnikov vgrajuje krmilne komponente decentralno na stroj namesto v krmilno omarico, na primer enote IO-Link master ali druge področne module.

Pri klasičnem napajanju iz krmilne omarice pride do kritičnih padcev napetosti zaradi velikih tokov skozi dolge kable. Da bi to preprečili, podjetje ifm ponuja zmogljivo napajanje za montažo neposredno na terenu.

Zaščita v sekundarnem tokokrogu

Integrirane elektronske varovalke zanesljivo ščitijo komponente, priključene na 24-voltno napajanje, pred čezmernim tokom in kratkim stikom.

Več zanesljivosti

Elektronske varovalke zanesljivo zaznajo kratke stike tudi pri visokih upornostih vodov. Zaradi štirih izhodnih tokokrogov s posameznimi varovalkami se okvarjeni tokokrog selektivno izklopi, nepoškodovani tokokrogi pa še naprej zanesljivo delujejo.

Napajanje je zagotovljeno tudi pri visokih tokovnih konicah, na primer pri preklapljanju kapacitivnih bremen.

Dodatne funkcije IO-Linka

  • Nastavitev izhodne napetosti
  • Prenos dejanske napetosti na primarni in sekundarni strani
  • Prenos trenutnega toka na posamezni kanal
  • Prenos sproženega kanala v primeru napake
  • Ponastavljanje sproženega kanala