Izboljšana učinkovitost zaradi IO-Linka
Obvezno za sisteme za izločevanje na strojih
Med strojnim obdelovanjem ali procesom oblikovanja lahko npr. uporaba hladil ustvari strupene aerosole, dim ali hlape. Sistemi za izločevanje poskrbijo, da ti ne uhajajo iz stroja. Zelo pomembno je ohranjanje idealne hitrosti pretoka. Če je sesanje prešibko, nevarni hlapi ne bodo povsem izločeni. Na drugi strani lahko premočno izločevanje posesa ostružke ali hladilno mazivo, ki lahko zamaši filter. Senzor pretoka, ki deluje skladno s kalorimetričnim principom merjenja, je bil razvit posebej za ta namen. Razlikuje se zaradi robustnega, povsem kovinskega tipala, ki je odporno na agresivne aerosole, hlape in vse delce, ki so v izločenem zraku. S tem se zagotovi dolga življenjska doba senzorja. Vdelano merjenje temperature zmanjša stroške in zapletenost namestitve, saj ni potreben dodaten senzor.