- Novice o izdelkih
- IO-Link
- Varnost prek IO-Linka
Varnost prek IO-Linka

- Varnostni modul za IO-Link
- 8 varnih izhodov OSSD
- 4 zmogljivi izhodi z ločenim 24-voltnim napajanjem
- PROFIsafe, telegramsko speljan prek IO-Linka
- Varnost skladno s SIL 3 in PLe
IO-Link za z varnostjo povezane vrste uporabe
Zaradi protokola prenosa »PROFIsafe« je mogoče standardne varnostne senzorje in aktuatorje upravljati prek IO-Linka. Potrebujete samo modul PROFIsafe z IO-Linkom. Vsebuje 8 varnih digitalnih vhodov (OSSD) in 4 varne izhode. Inovacija: Na strani strojne opreme je modul preprosto povezan z običajnim IO-Link masterjem prek IO-Linka. Poseben telegram prenosa PROFIsafe zagotavlja »tunelsko« povezavo z varnostnim krmilnikom znotraj običajne komunikacije z IO-Linkom. Ta izpolnjuje varnostne ravni SIL 3 skladno z IEC 61508/EN 61508 in PLe skladno z EN ISO 13849-1.
Zmogljivi varnostni izhodi
Ločeno 24-voltno napajanje prek L-kodirane vtičnice M12 omogoča povezavo zmogljivih aktuatorjev. Izhodi se lahko konfigurirajo kot PNP ali NPN.
Na strani strojne opreme je modul PROFIsafe z IO-Linkom poveže na vhod A ali B vmesnika AL1400 ali AL1402 z IO-Link masterjem. Varnostni modul se napaja prek ločenega L-kodiranega kabla M12. Protokol prenosa »PROFIsafe« zagotavlja tunelske varnostne komunikacije z varnostnim krmilnikom.
Preprosta zamenjava enot prek naslovnega vtiča
Naslovni vtič PROFIsafe E7700S omogoča preprosto in hitro zamenjavo vmesnika AL200S brez računalnika in brez dodatne programske opreme. Ta pomnilniški vtič je preprosto vstavljen v nov vmesnik AL200S, shranjen naslov PROFIsafe pa se samodejno prenese v nov modul PROFIsafe z IO-Linkom.