IO-Link za osebni računalnik
Vmesnik AL1060 je IO-Link master z 1 vhodom, ki deluje kot prehod in vzpostavi povezavo med komunikacijo z IO-Linkom in osebnim računalnikom (prek vmesnika USB). S tem se omogoči uporabniku, da priročno konfigurira senzorje z zmožnostjo IO-Linka na računalniku z ustrezno programsko opremo pred namestitvijo v obratu. S tem se bistveno skrajša čas namestitve in zmanjšajo napake pri nastavljanju. Pri večini senzorjev ločeno napajanje ni potrebno. Zaradi tega je posebej preprosto povezati senzorje, nameščene v obratu, s prenosnim računalnikom, npr. za branje procesnih vrednosti ali prilagoditev parametrov senzorjev na kraju uporabe.
Prednosti in koristi za stranko
Napajanje ni potrebno
Vmesnik AL1060 ima zmogljiv, integriran pretvornik napetosti, ki ustvarja 24-.voltno napetost senzorja iz 5-voltne napetosti priključka USB na vhodu IO-Linka. Odvisno od računalnika je mogoče ta izhod obremeniti z do 150 mA. To je dovolj za delovanje večine senzorjev. Če so potrebni večji tokovi na izhodu senzorja, je mogoče priključiti ločeno napajanje.
Robustni, terensko združljivi priključki
Trije priključki na napravi – IO-Link, USB in izbirno napajanje – so zasnovani kot robustni in terensko združljivi priključki M12. To pomeni, da je mogoče vmesnik uporabljati tudi v neugodnih okoljih.
Statusne lučke LED
Več statusnih lučk LED na enoti nudijo uporabniku pregled stanja in olajša lokalizacijo napak. Na primer, če napajanje prek priključka USB ne zadostuje za senzor, to prikazuje lučka LED.
Obseg dobave
Poleg AL1060 IO-Link masterja komplet vključuje vse priključne kable, potrebne za delovanje (M12 B-kodirani za USB, M12 A-kodirani za senzor), in programsko opremo LR DEVICE za nastavljanje parametrov. Kot možnost je na voljo široka izbira napajalnih enot z različnimi adapterskimi ploščami za uporabo po vsem svetu.