You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to: United States

Na varni strani: kapacitivni senzorji IIoT za nevarna prašna območja

  • Zaznavanje ravni in položaja v nevarnih območjih
  • Preklopni ojačevalnik ni potreben, zmanjšanje stroškov in zapletenosti
  • Robustno in na udarce odporno ohišje
  • Preprosta povezava prek spojnika M12 (raven ali kotni)

Izboljšana učinkovitost zaradi IO-Linka

  • Preprosto oddaljeno nastavljanje parametrov in spremljanje procesov

Maksimalna zaščita zagotavlja varno delovanje
Robustno in na udarce odporno ohišje kapacitivnih senzorjev ATEX zagotavlja varno delovanje v nevarnih prašnih območjih (območje ATEX 22). Dragi preklopni ojačevalniki niso potrebni. Raven in položaj je mogoče spremljati brez tveganj, saj gorljiva energija iz senzorja ne more prodreti v nevarno območje, tudi pri dolgoročni uporabi ne.

Pametna oddaljena diagnostika in nadzor
Senzorji ifm niso samo vodilni na trgu, ki imajo standardni spojnik M12, ampak so tudi prvi, ki imajo IO-Link. S tem se omogoči varno in udobno oddaljeno nastavljanje parametrov, kar je odlična prednost, npr. v primeru visokih rezervoarjev ali omejenega prostora. Dodatna prednost je digitalni prenos procesnih vrednosti, ki npr. zagotavlja, da so rezervoarji napolnjeni, kot je potrebno. Senzorji se lahko uporabljajo za preprosto nadomeščanje trenutno nameščenih senzorjev in brez IO-Linka zaradi povratne združljivosti

Vsestranski za spremljanje položaja in procesov
Kapacitivni senzorji ATEX z IO-Linkom so bili zasnovani posebej za nevarna prašna območja 22. Dobro znani senzorji M30 z velikim razponom zaznavanja so prisotni pri veliko vrstah uporabe za spremljanje položaja in procesov. Primeri vključujejo brezstično zaznavanje zrn v mlinih ali silosih in zaznavanje položaja pekarskih izdelkov, lesa, plastičnih delov ali celo testenin. Zaradi tega so senzorji resnično vsestranski.

Večja prilagodljivost z IO-Linkom
Senzorji imajo kot prvi vgrajeni čip za IO-Link, kar jim omogoča, da razvijejo ves svoj potencial. Procesne vrednosti je mogoče prenašati v dejanskem času, senzorje pa je mogoče udobno oddaljeno prilagoditi za določeno vrsto uporabe.

Preprečite obsežno zalogo
Vsak senzor je mogoče nastaviti na PNP ali NPN in na NO ali NC, kar je prednost, zlasti pri vrstah uporabe s prelivanjem ali suhim tekom. Vgrajene časovne funkcije je mogoče uporabiti za vključevanje samodejnega ponovnega polnjenja brez krmilnika v predhodno priključeni enoti. Dopolnilni preklopni izhodi senzorjev se lahko nastavijo neposredno na enoti prek potenciometra ali IO-Linka. Potenciometer je mogoče tudi deaktivirati, da se preprečijo zunanji vplivi.

Dodatna oprema